These air hydraulic pumps are designed for various hydraulic applications, especially for intermittent operation. By connecting a 3/2-way or 4/2-way pneumatic valve, the built-in hydraulic valves for stroke and backstroke can be actuated

Doppeltwirkende Luft-Hydraulik-Pumpen mit optionaler Wertsteuerung – Serie 713D

Diese Luft-Hydraulik-Pumpen sind für diverse hydraulische Anwendungsbereiche ausgelegt, insbesondere für den intermittierenden Betrieb. Unter Zwischenschaltung eines 3/2 Wege- oder 4/2 Wege-Pneumatikventils können die eingebauten hydraulischen Ventile für Hub und Rückhub angesteuert werden. Die Pumpen sind komplett anschlussfertige Einheiten, die nur an das vorhandene Druckluftnetz angeschlossen werden müssen.

Industrie

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)