These hydraulic block cylinders are single acting with spring retraction. Due to their block shape design, these units can be used in a wide range of applications, e.g. clamping, punching, pressing, and aligning.

Einfachwirkender Hydraulik-Blockzylinder mit Federrückstellung – Serie 722E

Destaco Hydraulik-Blockzylinder der Serie 722E sind einfachwirkende Hydraulikzylinder mit Federrückstellung. Aufgrund ihrer Blockkonstruktion können die hydraulischen Blockzylinder in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen, darunter zum Spannen, Stanzen, Pressen und Ausrichten, eingesetzt werden. Die werkseitig angebrachten Montagelöcher ermöglichen eine einfache und schnelle Montage der Zylinder in horizontaler oder vertikaler Lage.

Industrie

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)