Destaco’s hydraulic swing clamps swivel right, opposed to the 727D Series that swivels left, and are particularly designed for applications which require high clamping forces and easy loading of workpieces in confined spaces.

Rechtsschwenkende hydraulische Schwenkspanner – 726D Serie

Hydraulische Schwenkspanner der Destaco Serie 726D sind rechtsschwenkend, im Gegensatz zu den linksschwenkenden Modellen der Serie 727D. Sie sind insbesondere für Anwendungen ausgelegt, die hohe Spannkräfte und eine einfache Werkstückbeladung in beengten Arbeitsumgebungen erfordern. Je nachdem, welche der Ausführungen Sie wählen – Standard oder Kompakt – bietet der Zylinder eine spiralförmige Schwenkung oder eine Rotation in einer Ebene.

Industrie

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)