Destaco Pneumatic Clamps use air-actuated cylinders to operate the clamping action. They are ideal for quick clamping in repetitive production operations, and yet are portable and economical.

Pneumatische Leichtbau

Die pneumatischen Spanner von Destaco werden mit druckluftbetätigten Zylindern betrieben. Sie sind ideal für ein schnelles Spannen bei sich wiederholenden Produktionsabläufen und wirtschaftlich einsetzbar bei Arbeiten mit temporären Vorrichtungen. Standardmodelle der pneumatischen Spanner sind:

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)