Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

Double_Blank_Detector_Mounts

Entstaplerhalterungen mit Doppelblecherkennung

Entstaplerhalterungen mit Doppelrohteilerkennung ermöglichen die Erkennung von Rohteilen mit ±15°, ohne dass Roboterautomatik oder -Tooling angepasst werden müssen. Halterungen mit Doppelrohteilerkennung sind mit zwei Sensorgewinde-Durchmessern erhältlich, 42 mm und 54 mm. Die Halterungen mit 75 mm Durchmesser sind bei unserem Anwendungstechnik-Team erhältlich.

click here to learn more about SiMPLE press automation software

Märkte: AutomobilindustrieNahrungsmittel und VerpackungKonsumgüter, Industrie 

Anwendungsbereiche: Presswerk, Kunststoff-Spritzguss, Hohe Temperaturen

Geräteansicht:
lightweight
speed
safety
low-no-maintenance
Back to Top