Destaco’s SGM-ASSY Series of end effector tooling is designed as split saddle and crossbar tooling.

Modell: CPI-SGM-ASSY-BT-FR

Kategorie: Lightweight-Endeffektor-Tooling

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.

Rohrdurchmesser (mm) 30
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Pneumatik&Elektrik Optionen (Sensor Anschluss) 6
Produkt Typen Saugerpressen Tooling
Gewicht (kg) 1,99
Gewicht (lb) 4,38
Product Series Description Other End Effector
Product Function Robotic Tooling
Produktfamilie End Effectors
Product Group lightweight tooling
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)