Destaco’s SGM-ASSY Series of end effector tooling is designed as split saddle and crossbar tooling.

Modell: CPI-SGM-ASSY-BT-RL-EL

Kategorie: Lightweight-Endeffektor-Tooling

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.

Rohrdurchmesser (mm) 30
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Pneumatik&Elektrik Optionen (Sensor Anschluss) 6
Pneumatik&Elektrik Optionen mit
Produkt Typen Saugerpressen Tooling
Gewicht (kg) 2,01
Gewicht (lb) 4,44
Beschreibung der Produktreihe Other End Effector
Produktfunktion Robotertooling
Produktfamilie Endeffektoren
Produktgruppe Lightweight-Endeffektor-Tooling
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)