CAMCO RD Series of Roller Dial Index Drives have a robust, flexible design with superior load capabilities.

Schrittschaltgetriebe für Schwerlastanwendungen mit großer Vielfalt an Bewegungsabläufen – RD Serie

Die Rundschalttische der CAMCO RD Serie verfügen über eine robuste, flexible Bauweise mit überragend hoher Belastbarkeit. Aufgrund einer übergroßen rollengetriebenen Kurvenkonstruktion verfügen diese Modelle über kurze Laufzeiten der Kurvenwelle und eignen sich gut für Anwendungen im Dauereinsatz oder spezielle Bewegungsanforderungen – zum Beispiel oszillierende Bewegungsabläufe. Außerdem bieten die Schrittschaltgetriebe dieser Serie die Möglichkeit der Universalmontage – darunter eine horizontale, ideal für Drehzapfen-Anwendungen geeignete Montageoption. Die optionale mittige Durchgangsbohrung ermöglicht zudem das Durchführen elektrischer oder pneumatischer Leitungen und mechanischer Verbindungen. Darüber hinaus sind diese Modelle optional mit einem feststehenden Zentrierdorn mit Durchgangsbohrung zur Montage von oberen Werkzeugeinbauplatten ausgestattet.

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)