The CAMCO RDM Series Index Drive is ideal for rotary dial applications. These models feature a large output mounting surface that’s supported by 4-point contact bearing that offers superior thrust and moment capacity.

Schrittschaltgetriebe mit Drehteller und Flanschausgang für Rundschalttisch-Anwendungen – RDM Serie

Die Schrittschaltgetriebe der CAMCO RDM Serie eignen sich perfekt für Rundschalttisch-Anwendungen. Diese Modelle verfügen über eine große Ausgangsmontagefläche, die von einem Lager mit 4 Kontaktpunkten gestützt wird – für eine höhere Vorschubkraft und Momentkapazität. Darüber hinaus bieten diese Schrittschaltgetriebe eine flache Bauweise, eine große zentrale Durchgangsbohrung und eine optionale Abtriebs-Überlastkupplung.

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)