destacofullWidthHeight

Schrittschaltgetriebe

RNG Series

CAMCO RINGSCHALTGETRIEBE FÜR AUTOMATION - SERIE RNG

CAMCO Ringschrittschaltgetriebe der Serie RNG sind leicht in automatisierte Arbeitsabläufe einzubinden. Die Stellfläche einer Anlage lässt sich einfach minimieren: Durch die Montage der Ausstattung im Durchgangsloch des Ringschrittschaltgetriebes. Zum Ausrüsten des Zusätzliche Vorrichtungen lassen sich direkt am Ring anbringen. Dadurch entfällt ein zusätzlicher Drehteller. Dieses Modell wird oft eingesetzt bei Druck-/Dekoriermaschinen, automatisierter Rundtakt-Montage und Montagesystemen mit vielen Werkzeugstationen.

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und VerpackungKonsumgüterLife Science

precision
strength
Back to Top