destacofullWidthHeight

Parallelgreifer

DPG Family

MODULARE, PARALLELE UNIVERSALGREIFER MIT MULTIPOSITIONSABTASTUNG - SERIE DPG

Parallelgreifer der Serie DPG empfehlen sich für CNC-Bearbeitung, für den Einsatz in rauen Umgebungen mit Spänen oder anderen trockenen Partikeln. Es handelt sich um robuste Mehrzweck-Greifer in gekapselter Modul-Bauweise. Sie ermöglichen die Abfrage von bis zu vier Positionen. Ihre optionale Federunterstützung erhält die Greifkraft bei Druckluftverlust. Sie sind für den Betrieb mit nichtsynchronen Backenbewegungen oder feststehender Backe ausgelegt. Es gibt mehrere Luftanschlüsse für eine Schnittstelle mit O-Ringen. Und jede Backe hat zwei Flächen zur Fingermontage.

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und VerpackungKonsumgüter

safety
performance
precision
interchangeable
Back to Top