Parallelgreifer

PPC Family

ROBUSTE MEHRZWECK-PARALLELGREIFER MIT HOHER WIEDERHOLGENAUIGKEIT - SERIE PPC

Die Serie PPC ist ideal für Anwendungen mit Werkstück-Durchlauf und optischer Inspektion per Durchgangsloch sowie Teilezufuhr/-auswurf, Teilereinigung und Teilepräsenzabfrage ausgelegt. Es sind robuste Mehrzweckgreifer mit hoher Wiederholgenauigkeit. Sie haben ein Durchgangsloch für Drittsysteme, Bildgebung, Bauteilauswerfer, Schläuche und Sensorik. Optional ist eine Federunterstützung für anhaltende Greifkraft bei Druckluftverlust. Sie bieten 1474-4332 N Greifkraft und eine Wiederholgenauigkeit von +/-0,02 mm.

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und VerpackungKonsumgüter

safety
performance
precision
interchangeable
Back to Top