These pin packages are designed for the accurate positioning of workpieces, helping ensure that the piston rod is locked in the extracted position

Stiftziehzylinder

Die Stiftziehzylinder von Destaco werden in erster Linie in der Automobilindustrie verwendet, als Präzisionsinstrument für das positionieren von Blechteilen. Die Einheiten können über verschiedene Kolbenstangen verfügen, um Zentrierstifte aufzunehmen.

Qualitätssicherung, Schweissen, CNC Fertigung

  • Weitere Informationen

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)