Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Stiftziehzylinder

86P40_60_Family

STIFTZIEHZYLINDER FÜR DIE GENAUE POSITIONIERUNG VON BLECHTEILEN BEIM SCHWEISSEN – SERIE 86P40/60-2

Diese Stiftziehzylinder übernehmen die exakte Positionierung von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handlingsystemen. Nach dem Schweißvorgang ziehen sich die Stifte aus den Aufnahmelöchern zurück. So lässt sich das Werkstück ganz einfach aus der Spannvorrichtung entnehmen Zu den gängigen Anwendungsbereichen gehören der Automobilbau, die blechverarbeitende Industrie sowie der Vorrichtungs- und allgemeine Maschinenbau.

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und Verpackung

Anwendungen: Qualitätssicherung, Schweißen, CNC-Fertigung

compact-size
precision
performance
interchangeable
Back to Top