These units are interchangeable with common pneumatic pivot units and are available with variable arm and saddle positions for flexible operation.

Schwenkeinheiten

Die Schwenkeinheiten von Destaco dienen dazu, Teile und Werkzeug durch Kippen, Ablegen oder Rotieren in die richtige Bearbeitungsposition zu bringen. Gewöhnlich werden sie für Anwendungen verwendet, bei denen eine präzise Wiederholgenauigkeit benötigt wird. Bei der Verwendung der Schwenkeinheiten sollten die entsprechenden Richtlinien befolgt werden, insbesondere hinsichtlich Positionierung und Beladung. Die Schwenkeinheiten können pneumatisch oder elektrisch betrieben werden.

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie

Qualitätssicherung, Schweissen, CNC Fertigung

  • More Information

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)