Destaco’s 1000 Series pneumatic heavy duty action clamps are designed for high production applications. Along with its center clamp arm style, these power clamps feature a 3.25 in. bore cylinder.

Pneumatische Hebelspanner

Mit einem Spannarm, der sich nach oben bewegt und aus dem Spannbereich schwenkt , halten Destacos pneumatische Hebelspanner Ihre Bauteile in engen Räumen fest.

Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie

Schweissen, Montage

  • Weitere Informationen

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)