With a clamping arm that arcs up and out of the way, Destaco

PNEUMATISCHER HEBELSPANNER MIT SPANNARM – SERIE 8700

Mit einem Spannarm, der sich nach oben und aus dem Spannbereich bewegt, hält der pneumatische Hebelspanner der Serie 8700 von Destaco die Bauteile auch in engen Räumen sicher fest. Der Hebelspanner der Destaco Serie 8700 ist in vier Bohrungsgrößen erhältlich: 25 mm, 32 mm, 40 mm und 55 mm.

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie, Konsumgüter

Qualitätssicherung, Schweissen, Montage, Kunststoff-Spritzguss

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)