Destaco’s clamp arm shafts for the 82M-3 Series of pneumatic clamp arms are available in three styles – U-arms, lateral arms, and lateral arms that are size 63 NAAMS.

Geschlossene Kraftspanner - 82M-3E

DestacoS neue 82M-3E Serie geschlossener pneumatischer Kraftspanner bietet Kunden aus der Automobil- und der blechverarbeitenden Industrie überragende Haltekraft in einem vielseitigen, benutzerfreundlichen und wartungsfreien Paket. Die 82M-3E Serie eignet sich hervorragend für eine Reihe von Anwendungen, darunter das Schweißen, die Positionierung und Fixierung in manuellen und automatisierten Schweißvorrichtungen. Der 82M-3E ist in vier Größen erhältlich: 40, 50, 63, 80

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung

Qualitätssicherung, Schweissen, Montage, Presswerk, Kunststoff-Spritzguss, Raue Umgebungen

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)