destacofullWidthHeight

Pneumatik-Kraftspanner

82m3_Arms

Spannarme für Pneumatik-Kraftspanner – Serien 82M-3E, 52H-3E und TCC

Die Spannarme für Pneumatik-Kraftspanner der Serie 82M-3E, 52H-3E und TCC sind in drei Ausführungen erhältlich: in U-Form, als seitliche Arme und als NAAMS-konforme Arme in Größe 63. Sie verfügen über einen vor Ort einstellbaren Öffnungswinkel von bis zu 135°. Distanzstücke sind nicht erforderlich.

Märkte:  Luft- und Raumfahrt,  Automobilindustrie,  Nahrungsmittel und Verpackung

Anwendung:  Qualitätssicherung, Schweißen,  CNC-Fertigung

Geräteansicht:
Back to Top