destacofullWidthHeight

Pneumatik-Kraftspanner

860-1001 Family

Pneumatik-Kraftspanner – Serie 860

Pneumatik-Kraftspanner der Serie 860 bieten 1360 kg Spannkraft, 180-Grad-Spannarmstellung und eine Zylinderbohrung von 5,08 cm (2 Zoll) mit vertikalem Spannarm. Optional sind Magnetringe zur Positionsabfrage und Schalter erhältlich. Diese Kraftspanner für echte Hochleistungsanwendungen ausgelegt.

Märkte:  Luft- und Raumfahrt,  Automobilindustrie,  Nahrungsmittel und Verpackung

Anwendung:  Qualitätssicherung, Schweißen,  CNC-Fertigung

Geräteansicht:
speed
Back to Top