Destaco

Pneumatik-Kraftspanner - TCC-2E

Die TCC-Serie von Destaco sorgt mit ihrer Toleranzkompensation und den verschiedenen erhältlichen Größen für mehr Flexibilität. Über eine Armbewegung von 3 Grad Schwenkwinkel wird die hohe Spannkraft erreicht, ohne Abstimmplatten zu verwenden. Dadurch das eine Positionierung und Fixierung in manuellen und automatisierten Vorrichtungen möglich ist, eignet sich die Serie insbesondere für vielfältige Anwendungen beim Schweißen. Die Destaco TCC-Serie ist in den Größen 40 Millimeter,50 Millimeter und 63 Millimeter erhältlich.

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung

Qualitätssicherung, Schweissen, Montage, Presswerk, Kunststoff-Spritzguss, Raue Umgebungen

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)