Destaco’s K Series pneumatic power cylinder is designed with a piston rod with male thread and can provide over 13,000lbf (60kN) of rod force in a simple double acting pneumatics-only package. Operation is based on the wedge lever principle.

Pneumatische Kraftzylinder zum Spannen, Stanzen und Pressen – K Serie

Destaco Pneumatik-Kraftzylinder der K Serie verfügen über eine Kolbenstange mit Außengewinde und können eine Stangenkraft von bis zu 13.000 lbf. (60 kN) in einem einzelnen doppeltwirkenden, rein pneumatischen Zylinder erreichen. Der Betrieb basiert auf dem Keil-Hebel-Prinzip. Diese doppeltwirkenden Zylinder verfügen über einen zweistufigen Hub: den Anstellhub zum Zurücklegen einer bestimmten Entfernung und den Krafthub mit einer verstärkten Kraft auf kurze Distanz (6–7 mm). Die Stangenkraft im Bereich des Anstellhubs entspricht der eines herkömmlichen pneumatischen Zylinders, wohingegen die Stangenkraft im Bereich des Krafthubs einen mechanischen Vorteil von bis zu 10:1 darstellt. Der Pneumatik-Kraftzylinder eignet sich perfekt als Kraftquelle für Werkzeuge und Geräte bei folgenden Anwendungen: Spannen, Lochen, Stanzen, Ausklinken, Prägen, Nieten, Pressen und Durchsetzfügen.

de/Presswerk

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)