Destaco’s 035 Series pneumatic swing/pull clamps are designed for applications that don’t require hydraulic power.

Pneumatische Schwenk-/Zugspanner mit 50 Pfund Schließkraft – Serie 035

Destaco pneumatische Schwenk-/Zugspanner der Serie 035 sind für Anwendungen ausgelegt, die keine Hydraulikkraft erfordern. Diese schnell ansprechenden Spanner können aus der Umgebungsluft eine Spannkraft von bis zu 50 Pfund erzeugen. Erhältlich ist diese Serie mit zwei Armausführungen, einer doppelt gesicherten Armkonstruktion mit einem Spannarm, der mit dem Kolbenschaft und für eine extra hohe Steifigkeit entlang des Wellendurchmessers verschraubt ist, sowie mit den Optionen einer Außengewinde- oder Flanschbefestigung.

Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie

Qualitätssicherung, Schweissen

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)