Destaco’s 89R Series pneumatic swing clamps utilize a compact design and high reliability, making these swing clamps suitable for applications where rapid and unobstructed access to the clamping station is required.

Pneumatische Schwenkspanner mit einstellbarer Schwenkrichtung – 89R Serie

Destaco pneumatische Schwenkspanner der Serie 89R verfügen über eine kompakte Bauweise und sind höchst zuverlässig. Dadurch eignen sich diese Schwenkspanner für alle Anwendungen, bei denen man schnell und ungehindert auf die Spannstation zugreifen können muss. Die neue, aktualisierte Konstruktion ist auf runde Sensoren mit einem Durchmesser von 4 mm sowie auf T-Nut-Sensoren mit den Abmessungen 6,5 mm x 5 mm ausgelegt. Außerdem sind die Pneumatikspanner mit Sensoren abfragbar, verfügen über eine Schwenkrichtung, die vor Ort auf links oder rechts eingestellt werden kann, und sind auf mehrere Millionen Zyklen ausgelegt.

Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie

Qualitätssicherung, Schweissen

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)