Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

PNEUMATIK-SCHWENKSPANNER FÜR LEICHTE ANWENDUNGEN

Swing Clamp Accessories

ZUBEHÖR FÜR PNEUMATIK-SCHWENKSPANNER - VERLÄNGERUNGSKABEL, ÜBERWURFMUTTERN UND MEHR

Zur Steigerung der Funktionalität Ihrer Pneumatik-Schwenkspanner bietet Ihnen DESTACO zahlreiche Zubehörartikel. Die Spannersensoren werden durch einen Magnetring aktiviert, der auf dem Zylinderkolben angebracht ist. Alle Sensoren verfügen über eine LED zur einfachen Einrichtung, sind IP67-klassifiziert und funktionieren in einem Temperaturbereich von -10°C bis 60°C [14°F bis 140°F]. Verlängerungskabelsätze für Schwenkspanner sind für die Verwendung mit M8-Quick-Connect-Sensoren ausgelegt und mit Überwurfmuttern IP67 geschützt. Die Kabel sind in der Robotik einsetzbar und aus öl-/abriebfestem Polyurethan (PUR) gefertigt.

Märkte: AutomobilindustrieLebensmittel und Verpackung, Industrie 

Anwendungen: Spannen und Prüfen, Schweißen, Montage

Geräteansicht:
performance
strength
Back to Top