destacofullWidthHeight

Präzisions-Taktförderer

Precision-Link-Conveyors

PRÄZISIONS-TAKTFÖRDERER

Diese Taktförderer kombinieren ausgezeichnete Genauigkeit mit hoher Belastbarkeit und Vielseitigkeit. So werden sie praktisch jeder Herausforderung an Industrietechnik – von automatisierter Montage bis zur Fertigung – gerecht. Angeboten werden sie mit Palettensystem, modularem Palettensystem und für Schwerlasten. Die Rollenlager und Präzisionskurvenrollen garantieren den reibungslosen Transfer und eine lange Lebensdauer. Die Gliedergröße reicht von 2-12 Zoll (Palettensystem bis Schwerlast) und die Standardlängen (3-40 Fuß) erfüllen die gängigen Anforderungen an Werkstückträger-Fördersysteme.

Märkte: Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie, Konsumgüter

Geräteansicht:
performance
Back to Top