Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

CAMCO Präzisions-Taktförderbänder für die spezialisierte Automationsindustrie

Table-Top Conveyor

MODULARE PRÄZISIONS-TAKTFÖRDERER MIT OBENLIEGENDEM PALETTENSYSTEM

Ermöglicht Konstrukteuren und Anwendern die Konzeption eines auftragsbezogenen Förderbands individueller Länge aus 45,5 cm-Modulen (18-Zoll). Gewindebohrungen am Förderer nehmen kundenspezifische oder serienmäßige Werkzeugplatten auf. Dank einer offene Rahmengeometrie lassen sich elektrische, pneumatische oder mechanische Komponenten durch den Taktförderer hindurchführen. Auch zentrale und versetzte Vorgelegewellen sind einfach anzubringen.

Märkte: Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie, Konsumgüter

Geräteansicht:
performance
Back to Top