Destaco Pull-Action Latch Clamps feature a handle that can be moved to place the clamping pull bar (hook) around the opposing latch and pressed down to reach the locked position.

Verschlussspanner

Bei den Destaco Verschlussspannern bewegen Sie den Handgriff nach oben, um den Zugbügel (Haken) um den gegenüberliegender Riegel zu legen, und drücken ihn dann zum Verschluss herunter. Aufgrund ihrer großen Verschlusskraft, einem formschlüssigen Halten und ihrer einfachen Bedienung eignen sich die Verschlussspanner hervorragend für Dichtungskammertüren, Formverschlüsse und Zugangstüren. Diese Spanner werden mit einer Haltekraft von bis zu 7.500 lb gefertigt. [33,4kN]. Erhältlich sind sie in drei Grundausführungen: Feststehender Verschlusshebel, Bügel in U-Form (horizontal und vertikal), Haken in J-Form

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie

  • Weitere Informationen

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)