Destaco’s 3031 and 3051 Series pull action latch clamps feature controlled motion, single handed operation, and secure toggle locking action.

Verschlussspanner für Spritzguss, Montage und Verschlüsse – Serien 3031 und 3051

Destaco Verschlussspanner der Serien 3031 und 3051 bieten eine kontrollierte Einhandbedienung und eine sichere Verriegelung mit Toggle Lock. Dank einer intuitiven Verschlusshaken-/Spannarmbewegung stellen diese Spanner nach ihrer einfachen Installation und Einrichtung keine weitere Behinderung im Arbeitsbereich dar. Die Verschlussspanner sind zudem in einer Ausführung aus Edelstahl erhältlich. Gängige Anwendungsbereiche umfassen den Spritzguss, die Montage und Verschlüsse für Türen, Deckel und Abdeckungen.

de/Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)