Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

Manuelle Verschlussspanner für Formgebungs- und Montageanwendungen

344-R

EINHAND-VERSCHLUSSSPANNER MIT U-HAKEN - SERIEN 324, 334, 344 UND 374

Die Verschlussspanner der Serien 324, 334, 344 und 374 sind mit einem patentierten Daumenhebel für die Einhandbedienung ausgestattet. Der U-förmige Bügel lässt sich per Gewinde ganz einfach verstellen. DESTACO® Toggle Lock Plus™ und Edelstahl-Versionen sind erhältlich. Gängige Anwendungsbereiche umfassen den Spritzguss, die Montage sowie Verschlüsse für Türen, Deckel und Abdeckungen.

Märkte:  Luft- und Raumfahrt,  Automobilindustrie,  Nahrungsmittel und Verpackung,  Konsumgüter, Industrie

Geräteansicht:
performance
Back to Top