Destaco’s 330, 351, 371 and 381 Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation.

Einhand-Verschlussspanner mit J-Haken – Serien 330, 351, 371 und 381

Destaco Verschlussspanner der Serien 330, 351, 371 und 381 sind mit einem patentierten Daumenhebel für den Einhandbetrieb ausgestattet. Die Ausführung mit J-Haken ist zur einfachen Einstellung mit einem Gewinde am Haken versehen. Außerdem sind Ausführungen mit Destaco® Toggle Lock Plus™ und aus Edelstahl erhältlich. Gängige Anwendungsbereiche umfassen den Spritzguss, die Montage und Verschlüsse für Türen, Deckel und Abdeckungen.

de/Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)