destacofullWidthHeight

Rite-Link-Taktförderer

rite-link_conveyors

RITE LINK FÖRDERER FÜR ÜBERGROSSE WERKZEUGE, INDUSTRIELLE UND MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN

CAMCO Rite-Link-Förderbänder sind präzise, kompakt gebaut und vormontiert. Hohe Wiederholgenauigkeit, Wartungsfreiheit und lange Lebensdauer für industrielle Förderanwendungen zeichnen sie aus. Diese Taktförderer bieten ideale Eigenschaften ... einfache Montage, richtige Größe, Präzision und komfortable Bedienung für folgende Anwendungen: Präzises und schnelleres Positionieren als mit Rollenketten bieten. Materialförderung (industriell oder medizinisch), etwa als schmale Stollen- oder Becherförderer mit konstanter Geschwindigkeit. Sie lassen sich entweder in Oben/Unten-Anordnung oder für Karussellbetrieb montieren.

Märkte:Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und VerpackungKonsumgüter

Geräteansicht:
performance
precision
speed
interchangeable
low-no-maintenance
compact-size
Back to Top