The Camco 115RL Series Rite-Link Conveyor is a thin-profile, preassembled, precision link system offering maintenance free accuracy and durability for industrial conveying applications.

Präzisions-Taktfördersysteme für übergroßes Tooling – 115RL Serie

Das CAMCO Rite-Link-Förderband der Serie 115RL ist ein vormontiertes Präzisions-Takt-Fördersystem mit einem schlanken Design, dessen hohe Wiederholgenauigkeit, Wartungsfreiheit und lange Lebensdauer es für industrielle Förderanwendungen auszeichnen. Diese Modelle verfügen über eine kompakte Bauweise mit engem Link, die für übergroßes Tooling geeignet und zudem im Vergleich zu Rollenketten-Fördersystemen genauer, stabiler und mit einer höheren Betriebsgeschwindigkeit funktioniert. Darüber hinaus sind sie servo-freundlich und dienen einer flexiblen Schrittschaltung mit den rotierenden Servoantrieben der CAMCO RSD Serie. Bei unseren Anwendungsexperten erfahren Sie zudem mehr über unsere Einheiten für den medizinischen Bereich. Bei der 115RL Serie handelt es sich um eine größere Ausführung als die 75RL. Sie ist jedoch kleiner als die 150RL Serie.

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)