Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

CAMCO Präzisions-Taktförderbänder für die spezialisierte Automationsindustrie

rite-link-conveyors-441

PRÄZISIONS-TAKTFÖRDERSYSTEME FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN - SERIE 150RL

CAMCO Rite-Link-Förderbänder der Serie 150RL sind präzise, kompakt gebaut und vormontiert. Hohe Wiederholgenauigkeit, Wartungsfreiheit und lange Lebensdauer für industrielle Förderanwendungen zeichnen sie aus. Sie besitzen eine kompakte Bauweise mit schmalen Gliedern und sind für übergroßes Tooling geeignet. Außerdem sind sie genauer, stabiler und schneller als vergleichbare Rollenketten-Fördersysteme. Darüber hinaus sind sie servo-freundlich und dienen einer flexiblen Schrittschaltung mit den rotierenden Servoantrieben der CAMCO RSD Serie. Unsere Anwendungsexperten sagen Ihnen gern mehr über unser Angebot für den Medizin-Bereich. Die Serie 150RL ist eine größere Version der Serien 75RL und 115RL.
Geräteansicht:
performance
precision
speed
interchangeable
low-no-maintenance
compact-size
Back to Top