The Camco 75RL Series Rite-Link Conveyor is a thin-profile, preassembled, precision link system offering maintenance free accuracy and durability for industrial conveying applications.

Präzisions-Taktfördersysteme für industrielle und medizinische Anwendungen – 75RL Serie

Das CAMCO Rite-Link-Förderband der Serie 75RL ist ein vormontiertes Präzisions-Takt-Fördersystem mit einem schlanken Design, dessen hohe Wiederholgenauigkeit, Wartungsfreiheit und lange Lebensdauer es für industrielle Förderanwendungen auszeichnen. Diese Modelle verfügen über eine kompakte Bauweise mit engem Link, die für übergroßes Tooling geeignet und zudem im Vergleich zu Rollenketten-Fördersystemen genauer und stabiler funktioniert sowie höhere Betriebsgeschwindigkeiten erzielt. Darüber hinaus sind sie servo-freundlich und dienen einer flexiblen Schrittschaltung mit den rotierenden Servoantrieben der CAMCO RSD Serie. Bei unseren Anwendungsexperten erfahren Sie zudem mehr über unsere Einheiten für den medizinischen Bereich. Bei der 75RL Serie handelt es sich um eine kleinere Ausführung der Serien 115RL und 150RL.

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)