Destaco

Pneumatische Robohand Schwenkeinheiten

Destaco pneumatische Robohand Schwenkeinheiten sind in einer Vielzahl von Modellen erhältlich. Sie könne mit Wellenausgang oder Drehteller konfiguriert werden und sind geeignet für hohe oder niedrige Präzisionsanforderungen sowie für leichte bis schwere Lasten. Einige Modelle sind zudem mit dem DirectConnect-Befestigungsraster versehen. Durch den Verzicht auf Adapterplaten wird somit eine einfache und schnelle Integration mit anderen Robohand-Produkten möglich. DRF Schwenkeinheiten mit Drehteller und DirectConnect stehen exemplarisch für eine einfache Integration mit anderen Robohand-Produkten und Anwendungen, welche einen präzisen Endanschlag und einen nachschwingfreien Betrieb erfordern. DRG Schwenkeinheiten mit Wellenausgang und DirectConnect sind für Anwendungen, bei denen eine weniger präzisere Positionierung am Endanschlag und ein Nachschwingverhalten akzeptabel sind. RR Schwenkeinheiten für leichte, mittelschwere und schwere Lasten verfügen über einen Drehteller und eine flache Bauweise für kleinräumige Anwendungen.

Qualitätssicherung, Montage, CNC Fertigung, Kunststoff-Spritzguss

  • Weitere Informationen

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)