Destaco’s RR Series of heavy-duty rotary actuators are compact models that are designed for large capacity, high torque applications in tight spaces – such as industrial and foundry projects.

Schwenkeinheiten für drehmomentstarke und kleinräumige Anwendungen – RR Serie

Die kompakten Schwerlast-Schwenkeinheiten der Destaco RR Serie sind für Anwendungen mit hohen Drehmomenten und großer Kapazität auf engem Raum ausgelegt – beispielsweise Industrie- und Gießereianwendungen. Die vorgespannten Lager dieser Modelle bieten eine hohe Wiederholgenauigkeit der Drehbetätigung und Spielfreiheit dank Passstiften für eine präzise Positionierung. Außerdem wird die Traglast ohne zusätzliche Unterstützung direkt auf den Flansch montiert.

Montage, Presswerk, Kunststoff-Spritzguss

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)