• Catalog Home
  • >
  • drehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Camco offers a range of high performance servo positioners for light to heavy duty applications. All of the series feature large center thru-holes and zero backlash mechanisms.

drehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen

CAMCO bietet eine Reihe von Servopositioniern mit hoher Leistungsfähigkeit für Anwendungen mit leichter bis schwerer Belastung. Alle Serien beinhalten große zentrale Durchgangsbohrungen einschließlich einer spielfreien Mechanik. Größere Positionierer können Tonnen von schweren Automobilteilen in Sekundenschnelle drehen, während kleinere parallel- und rollengetriebene Schrittschaltgetriebe elektronische oder pharmazeutische Komponenten in Millisekunden schrittgenau tackten. Diese Servopositionierer sind einfach in ein mehrachsiges System integrierbar und verfügen über 60+ Zyklen pro Minute. Außerdem ist der Servomotor mit einem programmierbaren Bewegungsprofil ausgestattet und kann so an Ihre gewünschten Schrittschaltbewegungen/Verweilzeiten angepasst werden.

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)