destacofullWidthHeight

RUNDROHR-ENDEFFEKTOREN

Elbow Transition Brackets CPI-DC-1010(2525M)-45

ALUMINIUM-WINKELSTÜCKE FÜR VERSCHIEDENE KLEMMLASTEN UND ANWENDUNGEN

Ellbogen-Winkelstücke aus Aluminium sind für unterschiedlichste Belastungen und Anwendungen ausgelegt. Auch für Ihre Anwendung finden sich die richtigen Abmessungen in unserem Angebot. Wir bieten Größen von 25-60 mm (1.00-2.50 Zoll) Durchmesser und Winkel mit 45°, gerade oder mit Drehgelenk.

click here to learn more about SiMPLE press automation software

Märkte:Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und VerpackungKonsumgüter, Industrie

Anwendungsbereiche: Montage, Presswerk, Kunststoff-Spritzguss, Hohe Temperaturen

Geräteansicht:
speed
performance
interchangeable
Back to Top