Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

RUNDROHR-ENDEFFEKTOREN

Single End Extensions CPI-ES10-075

EINSEITIGE VERLÄNGERUNGEN MIT SCHWENKARM FÜR RUNDROHR-TOOLINGS

Diese Verlängerungen mit Schwenkarm besitzen drei Einstellschrauben: zwei für die individuelle Einstellung der beiden Verbindungen und eine Schraube für die lineare Verstellung. So ist die Einstellung an einem einzigen Achsenpunkt möglich, während die anderen Einstellbereiche gesichert bleiben.

click here to learn more about SiMPLE press automation software

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und Verpackung,  Konsumgüter, Industrie

Anwendungsbereiche: Montage, Presswerk, Kunststoff-Spritzguss, Hohe Temperaturen

Geräteansicht:
speed
performance
interchangeable
Back to Top