Modell: CPI-ED10-100-075-06

Kategorie: Rundrohr-Endeffektoren

Distributors/Sales Partners: Please login here for more information
List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern

Apple Core (mm) 19,0
Apple Core (in) 0,750
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (mm) 157,4
Länge (in) 6,200
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung silber
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Produkt Typen Schwenkarm
Rohr Durchmesser 1,00 in
Gewicht (kg) 0,36
Gewicht (lb) 0,78
Product Series Description Swivel Arm
Product Function Robotic Tooling
Produktfamilie End Effectors
Product Group round tooling
Apple Core Size 19
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)