• Catalog Home
  • >
  • Camco Servodrehpositionierer für Leicht- bis Schwerlastanwendungen
Camco offers a range of high performance servo positioners for light to heavy duty applications.

Camco Servodrehpositionierer für Leicht- bis Schwerlastanwendungen

Camco bietet eine Reihe von Positioniereinheiten mit hoher Leistungsfähigkeit für Anwendungen mit leichter bis schwerer Belastung an. Alle Positionierer-Serien beinhalten große zentrale Durchgangsbohrungen einschließlich einer spielfreien Mechanik. Größere Positionierer können Tonnen von schweren Automobilteilen in Sekundenschnelle drehen, während kleinere parallel- und rollengetriebene Schrittschaltgetriebe elektronische oder pharmazeutische Komponenten in Millisekunden schrittgenau tackten. Die Camco Servopositionierer von Destaco sind ideal für den flexiblen Einsatz bei wechselnder Anzahl von Bearbeitungsstationen und Anpassungen an verschiedenen Teilen. Sie können in Mehrachsen-Systeme einfach integriert werden und bieten die Möglichkeit Bewegungs- und Rastzeit durch Programmierung des Bewegungsprofils des Servomotors zu ändern. Prozessparameter, etwa Zyklusrate, Betriebs-/ Stillstandzeit und Energiezufuhr werden kontrolliert.

Qualitätssicherung, Montage, Kunststoff-Spritzguss, Reinraum

  • Weitere Informationen

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)