Destaco’s DSR Series is a low-profile, heavy duty positioner designed to handle payloads in a range of 2,000kg to 20,000kg. 

Schwerlast-Servopositionierer für Schweißanwendungen und Automobilindustrie – DSR Serie

Die DSR Serie von Destaco ist ein in flachem Design gehaltener, Schwerlast-Positionierer, welcher für Belastungen von 2.000kg bis 20.000kg ausgelegt ist. Die DSR Serie ist ideal für den Einsatz in der Automobilbranche mit Anwendungen in rauer Umgebung, einschließlich Schweißen und ist in sechs Größen erhältlich. Die Positionierer sind Lebensdauer geschmiert, besitzen eine robuste Mechanik für hohe Beschleunigungen und verfügen sowohl über eine zentrische als auch eine seitliche Durchgangsbohrung. Die Destaco DSR Serie verwendet einen Rollen-Reduziergetriebe-Mechanismus, der eine schnelle und präzise, hoch belastbare, spielfreie Positionierung ermöglicht.

de/Vorrichtungen/Qualitätssicherung, Montage, CNC Fertigung, Kunststoff-Spritzguss

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)