Destaco’s CAMCO GTB rotary tables are the lightest, most compact, high-accuracy servo positioners available.

Rundschalttische mit Servopositionierung für hohe Nenndrehmomente – GTB Serie

Destaco CAMCO GTB Rundschalttische sind die aktuell leichtesten, kompaktesten und präzisesten Servopositionierer auf dem Markt. Die Konstruktion mit ihrer außergewöhnlich niedrigen Bauhöhe und ihren äußerst hohen Nenndrehmomenten wird den Anforderungen typischer Anwendungen mit hoher Trägheitslast mühelos gerecht. Die CAMCO GTB Rundschalttische von Destaco sind Lebensdauer geschmiert, in vier Größen erhältlich und können horizontal oder vertikal ausgerichtet werden. Zusätzlich überzeugen sie durch großen Durchgangsdurchmesser für Maschinenanwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen. Im Vergleich zu Mitbewerbermodellen ist die GTB Serie um 34 Prozent niedriger in der Bauhöhe und um 64 Prozent leichter. Dabei bietet sie 1,4 Mal so hohe Nenndrehmomente.

staco.de/Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie, Konsumgüter

staco.de/Vorrichtungen/Qualitätssicherung, Montage, CNC Fertigung, Kunststoff-Spritzguss

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)