Destaco Sheet Metal Grippers are ideal for robotic part handling applications. Destaco grippers are lightweight for high transfer speeds when used in stamping press applications.

Kurvenklemmgreifer

Die Destaco Kurvenklemmgreifer eignen sich perfekt für das robotergestütze Handling von Bauteilen. Dank ihres leichten Gewichts erreichen die Greifer von Destaco hohe Transfergeschwindigkeiten bei Presswerkanwendungen. Andere von einem Gehäuse umschlossene Greifer eignen sich für den Einsatz in rauen Schweißumgebungen. Ein interner Mechanismus verhindert, dass sich die Greifer bei einem Druckluftverlust öffnen. Alle Greifer verfügen über eine kompakte Leichtbauweise mit modularen Öffnungen, vielen verschiedenen Greifarten und mehreren Kontaktpunkten.

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie

Montage, Presswerk

  • Weitere Informationen

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)