This light-duty, modular cam-style pressroom gripper is self-locking and can be used vertically or horizontally. It’s available in a range of opening angles for the upper and lower jaws.

Modularer Presswerk-Kurvenklemmgreifer für Bleche – Serie 84A2

Dieser modulare Presswerk-Kurvenklemmgreifer für Leichtlasten von Destaco ist selbsthemmend und kann vertikal und horizontal eingesetzt werden. Er ist mit verschiedenen Öffnungswinkeln für die oberen und unteren Backen erhältlich. Zu den gängigen Anwendungsbereichen gehört das Greifen, Halten, Einlegen, Entnehmen und Transportieren von Blechen und anderen Bauteilen, hauptsächlich in Spannvorrichtungen und Handlingsystemen.

de/Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie

de/Montage, Presswerk

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)