SpiderGrip™ is a modular, non-adjustable end effector solution engineered for high-precision, heavy-duty geometry setting applications.

Spidergrip™ Endeffektoren

Der SpiderGrip™ ist eine modulare, nicht verstellbare Endeffektor-Lösung, ein Geometrie-Greifersystem für hochpräzise Schwerlast-Anwendungen im automobilen Rohbau. Der SpiderGrip bietet eine kosteneffiziente Lösung, mit der jede Komponente einfach und einzeln ohne CMM-Neuvalidierung in der Roboterzelle ausgetauscht werden kann, was die Maschinenausfallzeiten drastisch reduziert und ein zweites Endeffektor-System überflüssig macht.

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie

Qualitätssicherung, Schweissen, Montage

  • Weitere Informationen

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)