destacofullWidthHeight

SPIDERGRIP ENDEFFEKTOREN

Edge Mounting STS0010-NA

SPIDERGRIP-KANTENBEFESTIGUNGSBÜGEL

Die SpiderGrip-Kantenhalterungen sind als Inline-, Offset- oder 90°-Kantenteil mit 15 mm, 25 mm oder 50 mm Frontversatz erhältlich. Abhängig von Ihrer Anwendung haben Sie die Wahl unter verschiedenen optionalen Einbaumaßen.

Märkte:  Luftfahrt,  Automobilindustrie

Anwendungen: Qualitätssicherung, Schweißen, Montieren

Geräteansicht:
precision
strength
low-no-maintenance
Back to Top