Email_Header_2550x130px_Banner_Automate

SPIDERGRIP ENDEFFEKTOREN

4-Face Junction STN0C4F-NA

SPIDERGRIP-ENDEFFEKTORANSCHLÜSSE MIT BOHRUNGEN FÜR GENAUE MESSUNGEN

SpiderGrip Endeffektoren-Anschlüsse sind 2- bis 5-seitige Adapter zur Befestigung von SpiderGrip Komponenten in T-, X- oder Y-Form. Außerdem gibt es sie mit einem 90°-Winkel. Und sie besitzen Aufnahmebohrungen für genaue Messungen.

Märkte: Luft- und RaumfahrtAutomobilindustrieNahrungsmittel und Verpackung,  Konsumgüter, Industrie

Anwendungen: Montage, Presswerk, Kunststoff-Spritzguss, Hohe Temperaturen

Geräteansicht:
precision
strength
low-no-maintenance
Back to Top