Destaco’s 345 Series squeeze action plier clamps are designed for welding or bolting at any point along the mounting bar, include an M10 swivel foot spindle.

Spannzangen für die Bereiche Schweißen, Montage und Verschlüsse – Serie 345

Destaco Spannzangen der Serie 345 sind dafür ausgelegt, an einem beliebigen Punkt der Montageschiene verschweißt oder verschraubt zu werden, und umfassen eine M10-Schwenkfußspindel sowie eine Gleitbacke der Modells 345-G mit Spindel. Gängige Anwendungsbereiche dieser Spannzangen umfassen Schweißvorrichtungen, Montagevorrichtungen und Verschlüsse für Türen, Deckel und Abdeckungen.

Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Nahrungsmittel und Verpackung, Industrie

Loading products...
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)